You are browsing the product catalog for
유틸리티
스파크 하나로 모든 것을 잃을 수 있습니다
에너지를 사용하여 작업하는 경우 위험을 원천적으로 억제하는 것이 우선이지만 이것만으로 충분하지 않습니다. 밀폐된 공간에서 작업하는 작업자는 화재, 폭발, 의식 상실, 질식 또는 익사 등의 잠재적 위험에 노출될 수 있습니다. Honeywell은 이러한 예측할 수 없는 위험에 대비한 방어선을 구축합니다.
혁신은 결코 멈추지 않습니다
Honeywell은 100년 이상 작업자의 안전을 지켜왔습니다. 장갑과 유전체 부츠를 포함한 프리미엄 품질의 아크 플래시 PPE는 작업자가 위험한 조건에서 안전하게 작업할 수 있도록 하여 생명을 보호합니다.
팔걸이부터 절연 안장, 블록 및 핸드라인 어셈블리에 이르기까지 내구성 있는 고품질의 다양한 전기 액세서리를 공급합니다.
Honeywell은 화석, 수력, 태양열 및 풍력을 전기 에너지로 변환하는 작업자부터 가정과 기업에 전달하는 작업자에 이르기까지 모든 직원을 위한 보호복을 제조합니다.
Honeywell의 최첨단 전신 커버 PPE는 모든 까다로운 작업에서 작업자의 머리, 팔, 발을 보호합니다.
RFID 아크 플래시 의류
Honeywell Salisbury Pro-WearTM Plus는 가볍고 통기성이 좋으며 착용감이 좋고 부드러운 느낌을 주도록 설계되었습니다. 실제로 차이를 느낄 수 있습니다.
Miller DuraHoist™ 휴대용 밀폐 공간 작업 시스템
Miller DuraHoistTM 휴대용 밀폐 공간 작업 시스템은 맨홀과 밀폐 공간 진출입 및 추락 방지 용도로 설계되었습니다. 모듈식 설계를 통해 다양한 구성과 응용 분야에서 구성품을 사용할 수 있습니다.
전신 하네스, 루핑 하네스, 벨트 또는 액세서리가 필요한 경우 Honeywell의 솔루션을 사용하면 작업하는 매 순간 완벽히 보호되는 안전의 이점을 누릴 수 있습니다.
Honeywell North Zone™ 풀 브림형 안전모
물체가 떨어질 가능성이 있거나 날아다니는 물체, 충격 또는 충돌이 있는 모든 곳에 대해 Honeywell은 고객의 요구를 충족하는 안전모를 갖추고 있습니다. 조절 기능이 있고 로고나 글씨 등을 각인할 수 있는 신뢰도 높은 Honeywell의 안전모와 액세서리는 머리 보호 기능이 뛰어나면서도 착용감이 좋습니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc