ハンディターミナル・PDA
CT30 XP HC PDA
CT30 XP HC PDA
医療現場の最前線での移動しながらの作業に、頼れるデータアクセスとコミュニケーションを提供するCT30 XP HC PDA。
操作性に優れた5.5インチのフルHD大画面とスリムで軽量な薄型ボティに、ハイエンドスマートフォンの使い勝手、堅牢性と運用性を備えたCT30 XP HCは、直感的な音声、文字や動画によるコミュニケーション機能と、読取性に優れた1D/2Dスキャナ機能で、日々の安全な患者ケアの提供と、業務の効率化をサポートします。
- 耐薬品性ハウジング:特殊プラスチックを採用し、強力な消毒剤を用いて頻繁に拭き取りや清掃が可能
- 運用を最適化する独自機能:ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeは、セキュリティを確保しながら、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化。Android 11以降複数世代のAndroid OSを業界最長期間サポートし、IT部門の負担を軽減します。
その他、バッテリー管理や業務の可視化でトータルコスト削減に寄与するクラウドベースのOperational Intelligence、インカム・PTT(Push To Talk)に対応するSmart Talk統合通信アプリやSmart Pay非接触決済アプリなどのソフトウェアでビジネスの効率化をサポートします。 - 高性能バーコード読取機能: 1Dバーコード/2Dコードを瞬時に正確に読み取るハネウェルの高性能スキャンエンジンを搭載。
- 長く使えるパワフルな性能:最新のプロセッサ、メモリと拡張可能なストレージを採用。Bluetooth® 5.1、Global 4G LTEやプライベートLTEバンドに対応。Android Enterprise Recommended認定取得済。
- 多彩なセンサ類:環境光センサ、近接センサ、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、気圧計、eコンパス、ホールセンサに加え、NFC(国内Felicaを含む)およびGPS、 GNSSに対応。
- 見やすく、直感的な操作性:高解像度の画像や映像を鮮明に表示するフルHDディスプレイ。PTTボタンと8メガピクセルのインカメラで業務コミュニケーションをより円滑にサポートします。
- 軽く、持ちやすい:12.6mmの超薄型、スリムな形状で215gと軽く、小さい手にも持ち運びやすいポケットサイズ。シンプルでエレガントな外観や操作性に優れたユーザーインターフェイスを持つCT30XPシリーズは、国際的な3つの工業および医療向け機器デザイン賞を受賞しました。
- 耐久性&堅牢性:耐落下性はアメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD 810H)が定める1.2m高さからコンクリート面への複数回の落下(条件:温度-10℃〜50℃)、耐転倒性はIEC 60068-2-32規格0.5m上方から500回、防水防塵性能はIP67に準拠。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。CT30 XPシリーズでもお使いいただけます。
機能
- 機能
- 消毒液による繰り返し清掃できる特殊プラスチックボディ
- 用途
- 医療・ヘルスケア
- ハウジングのグレード
- 消毒液対応ハウジング
- カメラ
- アウト:13メガピクセルカラーカメラ /イン:8メガピクセル
寸法
- 外形寸法
- 154mm x 76mm x 12.6mm / 6.06 x 2.99 x 0.50インチ
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D
Network
- WWAN仕様
- ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU
- Bluetooth仕様
- 5.1 BLE、セカンダリBLE
- RFID仕様
- ISO/IEC A14443、ISO/IEC B14443、ISO/IEC(15693ICode)、 MIFARE 1K / 4Kに準拠した内蔵型NFCリー ダー、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、 ISO/IEC18092(タイプF)
- WLAN仕様
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac 他、Wi-Fi認定
Software & Firmware
- OS
- Android 11〜13 (Android14, 15対応予定)
Memory & Data
- メモリ
- 4GB DDR4x RAM
- 64GB UFSフラッシュ
- 6GB DDR4x RAM
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 5.5インチ
- 画面解像度
- フルHD 2160 x 1080
- スキャンエンジン モデル
- N6700 / S0703
- プロセッサー
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア 2.0GHz
Electrical
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン
- 統合診断ツール付スマートバッテリー、ウォームスワップ対応
- バッテリー容量
- 3.6V 3400mAh
Environmental
- 動作温度
- -10℃〜50℃ / 14°F 〜122°F
- 動作湿度
- 5〜95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲
- -30℃〜70℃ / -22°F〜158°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1,64フィート)から500回の転倒
- 落下仕様
- -10℃~50℃で1.2mおよび、室温で1.5mからコンクリート面に落下
Service Terms
- 保証期間
- 1年間(バッテリーおよびアクセサリーを除く)
その他
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- キーボード
- フルタッチスクリーンデバイス
- カメラの位置
- インおよびアウト
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
機能
- 機能
- 消毒液による繰り返し清掃できる特殊プラスチックボディ
- 用途
- 医療・ヘルスケア
- ハウジングのグレード
- 消毒液対応ハウジング
- カメラ
- アウト:13メガピクセルカラーカメラ /イン:8メガピクセル
寸法
- 外形寸法
- 154mm x 76mm x 12.6mm / 6.06 x 2.99 x 0.50インチ
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D
Network
- WWAN仕様
- ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU
- Bluetooth仕様
- 5.1 BLE、セカンダリBLE
- RFID仕様
- ISO/IEC A14443、ISO/IEC B14443、ISO/IEC(15693ICode)、 MIFARE 1K / 4Kに準拠した内蔵型NFCリー ダー、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、 ISO/IEC18092(タイプF)
- WLAN仕様
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac 他、Wi-Fi認定
Software & Firmware
- OS
- Android 11〜13 (Android14, 15対応予定)
Memory & Data
- メモリ
- 4GB DDR4x RAM
- 64GB UFSフラッシュ
- 6GB DDR4x RAM
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 5.5インチ
- 画面解像度
- フルHD 2160 x 1080
- スキャンエンジン モデル
- N6700 / S0703
- プロセッサー
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア 2.0GHz
Electrical
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン
- 統合診断ツール付スマートバッテリー、ウォームスワップ対応
- バッテリー容量
- 3.6V 3400mAh
Environmental
- 動作温度
- -10℃〜50℃ / 14°F 〜122°F
- 動作湿度
- 5〜95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲
- -30℃〜70℃ / -22°F〜158°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1,64フィート)から500回の転倒
- 落下仕様
- -10℃~50℃で1.2mおよび、室温で1.5mからコンクリート面に落下
Service Terms
- 保証期間
- 1年間(バッテリーおよびアクセサリーを除く)
その他
- プラットフォーム
- Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- キーボード
- フルタッチスクリーンデバイス
- カメラの位置
- インおよびアウト
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
- 機能 : 消毒液による繰り返し清掃できる特殊プラスチックボディ
- 用途 : 医療・ヘルスケア
- ハウジングのグレード : 消毒液対応ハウジング
- カメラ : アウト:13メガピクセルカラーカメラ /イン:8メガピクセル
- 外形寸法 : 154mm x 76mm x 12.6mm / 6.06 x 2.99 x 0.50インチ
- デコード能力 : 1D/2D
- WWAN仕様 : ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU
- Bluetooth仕様 : 5.1 BLE、セカンダリBLE
- RFID仕様 : ISO/IEC A14443、ISO/IEC B14443、ISO/IEC(15693ICode)、 MIFARE 1K / 4Kに準拠した内蔵型NFCリー ダー、MIFARE DESFire、Sony FeliCa、 ISO/IEC18092(タイプF)
- WLAN仕様 : IEEE 802.11a/b/g/n/ac 他、Wi-Fi認定
- OS : Android 11〜13 (Android14, 15対応予定)
- メモリ : 4GB DDR4x RAM|64GB UFSフラッシュ|6GB DDR4x RAM
- ディスプレイのサイズ : 5.5インチ
- 画面解像度 : フルHD 2160 x 1080
- スキャンエンジン モデル : N6700 / S0703
- プロセッサー : Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア 2.0GHz
- バッテリのタイプ : リチウムイオン|統合診断ツール付スマートバッテリー、ウォームスワップ対応
- バッテリー容量 : 3.6V 3400mAh
- 動作温度 : -10℃〜50℃ / 14°F 〜122°F
- 動作湿度 : 5〜95%(結露なきこと)
- 保管温度範囲 : -30℃〜70℃ / -22°F〜158°F
- 保護定格 : IP67
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1,64フィート)から500回の転倒
- 落下仕様 : -10℃~50℃で1.2mおよび、室温で1.5mからコンクリート面に落下
- 保証期間 : 1年間(バッテリーおよびアクセサリーを除く)
- プラットフォーム : Mobility Edge
- オペレーティング システムのタイプ : Android
- キーボード : フルタッチスクリーンデバイス
- カメラの位置 : インおよびアウト
- ネットワーク : WLAN/WWAN