SmartTE
La solución completa de calidad empresarial para la gestión de terminales inalámbricos
Descripción general
SmartTE es una emulación de terminal confiable y fácil de gestionar que mejora la productividad. Aprovecha los dispositivos móviles de pantalla táctil modernos al transformar automáticamente las aplicaciones de “pantalla verde” de terminal en pantallas gráficas fáciles de usar sin cambios en las aplicaciones empresariales subyacentes. SmartTE es una solución completa de nivel empresarial para la gestión de terminales inalámbricos, lo que permite una emulación segura y de alta velocidad para conectar a los trabajadores móviles con los sistemas backend.
Principales características
Optimice su gestión de software de TE
El modo en que el software encaja en su entorno de ITSM desempeña un papel importante en la reducción de su perfil de riesgo y en la mejora de la gestión de las operaciones diarias.
Mejore la gestión de parches
Reduzca el tiempo hasta el impacto operativo comprobando una combinación de tipo de dispositivo en lugar de varias combinaciones de tipo de dispositivo portátil y versión de SO antes de la implementación.
Disminuya significativamente el riesgo de implementación en comparación con los modelos tradicionales. No hay riesgo de actualizaciones fallidas en su reserva de dispositivos.
Elimine la dependencia de aplicaciones de terceros para actualizar instancias de software de usuario final.
Gestione activamente sus sesiones
Recopile y analice registros en tiempo real para comparar y contrastar fácilmente el comportamiento por sesión de emulador de terminal (TE) y obtener alertas en tiempo real de problemas de rendimiento.
Gestione activamente el rendimiento del usuario final recopilando y analizando estadísticas de productividad en tiempo real y comparando y contrastando fácilmente el comportamiento de los usuarios.
Mejore la seguridad con la capacidad de ajustar los controles de acceso de los usuarios inmediatamente. Identifique y termine sesiones vulnerables al instante.
Personalice su TE en minutos
SmartTE mejora de forma instantánea la productividad con herramientas basadas en IA, la mejora automática de la interfaz de usuario y un diseño flexible.
Modernización dinámica
Actualice automáticamente de la pantalla verde a una interfaz de usuario de pantalla táctil moderna.
Modernización del diseñador
Las opciones de diseño altamente personalizables permiten añadir elementos gráficos para crear una interfaz más moderna y fácil de usar.
Una forma moderna de gestionar su solución de TE
SmartTE es una aplicación distribuida que utiliza computadoras móviles de cliente ligero, lo que permite una gestión centralizada del software. SmartTE se puede introducir fácilmente en su infraestructura de TI existente.
A diferencia de las aplicaciones de TE tradicionales basadas en dispositivos que, por diseño, son clientes gruesos en el dispositivo individual, SmartTE adopta un enfoque de cliente delgado. Este enfoque de gestión de software centralizado proporciona una gestión de parches mejorada y la capacidad de gestionar de forma proactiva las sesiones, e incluye persistencia de sesiones integrada.
Se adapta a su entorno
SmartTE está diseñado para adaptarse a su infraestructura de software existente. Tanto si utiliza pilas de nubes privadas, nubes públicas o servidores distribuidos, SmartTE puede satisfacer sus necesidades.
Redundancia
Implemente en pilas de máquinas virtuales con conmutación por error automática o cualquier otro entorno resiliente que su organización haya implementado.
Equilibrio de carga
Minimice el tiempo de respuesta y evite sobrecargas en cualquier recurso individual.
Persistencia de sesiones
Se integra como funcionalidad nativa del software host. No es necesario gestionar servidores de sesión o software independientes.
Camino a la modernización
Reduzca el impacto en sus usuarios cambiando a una solución totalmente personalizada a su propio ritmo. La modernización dinámica añade elementos de pantalla táctil a la TE de pantalla verde en minutos, mejorando al instante la productividad.
Gestión centralizada
Agilice la gestión de su software de TE con SmartTE. Reduzca el tiempo hasta el impacto operativo, reduzca el riesgo de implementación, gestione de forma proactiva el rendimiento de la sesión y mejore la seguridad.
Para obtener más información sobre lo que su negocio puede lograr con SmartTE, comuníquese con nosotros hoy mismo.
SmartTE
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc